E メールの送金通知

概要

顧客が送金テンプレートに記入し、更新後の文書を TI 宛に E メールで送信すると、TI のエンタープライズ・システム内に送金通知が作成されます。TI が送金通知文書を受信するたびに、送信者は、更新済みの送金応答ステータスを記載した Excel 添付ファイル付きの E メールを応答として受け取ります。応答文書には、TI の送金通知識別子 (ID)、または失敗が発生したそれぞれの行項目に関するエラー・メッセージが記載されています。 

送金を送信

 貴社の送金通知の送信を処理する場合、次の 2 つの要件があります。

  • この E メールは、会社の有効な E メール・アドレスから送信していただく必要があります。このアドレスは、TI.com で顧客がオンボーディング (研修と登録) フォームを記入したときに指定したのと同じものです。
  • E メールに添付する文書は、以下に示す標準の送金通知形式に合わせ、次の宛先のいずれかに送信する必要があります。

    テスト / ユーザー受け入れ試験 (user acceptance testing:UAT) - cust_documents_test@ti.com 、または
    正式運用 -  cust_documents@ti.com

サポートされている文書形式

形式

テンプレート

完成した文書の例

Excel (xlsx)

ダウンロード  

Excel (xls)

ダウンロード  

カンマ区切りの値 (csv)

ダウンロード  

 

文書のフィールド

フィールド

型

上限

必須

例

説明

Supplier Financial Document Identifier (サプライヤの財務資料識別子 (ID))

文字と数字

 

✓

5438242891

TI の財務請求書番号を一意に識別するには、TI の財務用請求書 (F2) 番号 (これが望ましい*)、納品書、商用請求書 (F8) 番号のいずれかを使用します。

Customer Net Payment Amount (顧客の合計支払金額)

小数部付きの数値

15

✓

10000.00

各請求書に対応する支払い金額

Customer Payer Identifier (顧客の支払担当者識別子 (ID))

文字と数字

35

✓

345678

顧客がオンボーディング (研修と登録) プロセスで入力した、TI 社内使用の支払担当者アカウント番号

Customer Remittance Advice Identifier (顧客の送金通知識別子 (ID))

文字と数字

35  

1234

顧客固有の送金番号。 英字は半角大文字で入力する必要があります

Comments (コメント)

文字と数字

     

TI がお支払いを識別するのに役立つ追加情報

 

Remittance response (送金への応答)

顧客が送金通知を送信するたびに、TI は 1 個の Excel ファイルを添付した応答 E メールを送信者宛に送り返します。

Response attachment (応答の添付ファイル)

この添付ファイルは、以下の表に示す応答フィールドに加えて、参照の目的ですべての入力フィールドを記録しています。

受信確認の応答に付属している添付ファイルを こちらでダウンロードします

フィールド

型

例

説明

Remittance Status (送金ステータス)

文字と数字

 

SUCCESS、REJECT

Response Message (応答メッセージ)

文字と数字  

「Remittance Posted 12/01」 (12 月 1 日に送信された送金) などの送金応答は、成功した行項目を示しています。それ以外の場合、このフィールドは 1 つまたは複数のエラー・メッセージを保持します

 

エラー数

ファイル内のいずれかの行で必須フィールドが欠落している場合、ファイル全体が拒否され、ファイル全体を再送信する必要が生じます。 

TI は元の送金ファイルに、付加的な応答 / フィードバック・メッセージ列を追加し、送信者宛に送り返します。送金処理を進めるために、1 つまたは複数のエラーを修正し、ファイル全体を再送信してください