API 业务指导手册
TI 备货 API 套件包括:报价、订单管理、出货前通知 (ASN) 检索、财务单据检索和汇款通知 API。还提供推送通知 API,用于自动将数据输入到客户的系统中。有关详细信息,请参阅以下说明。
- 端到端订单流程
- API 默认设置
- 同步响应
- 在一次 API 调用中,客户系统将知道 TI 是否完整处理了申请,以及实际销售订单是否已在 TI 系统中成功更改
- 允许部分 PO 创建和更改
- 系统将接受正确的 API PO 行项目录入,而拒绝的订单不会录入系统
- API 订单更改将始终在单个行项目级别执行
- 错误处理
- 错误消息或信息性警告都将在订单级别或单个行项目级别的 API 响应中传回
- 有了完整的警告或错误详细信息列表,客户将更好地控制如何和何时纠正错误,并在需要时重新提交申请
- 同步响应
- 推送 API
- 默认情况下不启用 API 推送通知,但需要启用才可充分利用 TI API
- 如需设置关于订单、出货前通知和财务单据的 API 推送通知,请按照以下说明进行操作
- 访问 TI.com/support
- 选择“创建新的支持申请”
- 选择“直接面向客户履单”
- 填写并附上 API 推送表提交
- 报价 API
- 备货报价 API 支持客户创建 TI 产品报价并接收响应。客户还可以检索之前创建的报价
- 报价 API 可用于针对不同的制造商器件型号 (MPN) 同时申请多个报价行项目。如果客户在多个行项目中提交具有相同 MPN 的报价,TI 将仅处理 MPN 的第一个实例
- 如果提交报价时申请的数量不满足最低订单价值、最低起订量 (MOQ) 或标准包装数量 (SPQ) 的倍数,TI 将在报价响应中四舍五入到最接近的 MOQ
- 订单管理 API
- 订单创建和变更流程图
- API 订单创建要求
- 用于创建订单的必填字段和可选字段
订单元素 必填/可选 字符限制 采购订单 (PO) 编号 必填 不得超过 35 个字符;
PO 编号中不得包含空格PO 行项目 必填 制造商器件型号 (MPN) 必填 客户直销价格 (CDP) 必填 不超过五 (5) 位小数 客户申请日期 (CRD) 必填 数量 必填 客户器件型号 (CPN) 可选 终端客户 可选(对于 CM 为必需) 大写 - 对于每个 PO 行项目,只允许有一个 CRD
- 对于同一 PO 编号下的每个 PO 行项目,项目号不应重复,否则 PO 更改将失败
- 对于每个 PO,具有相同或不同 TI 器件型号的多个 PO 行项目都可接受
- 对于具有“终端客户”的 PO,同一 PO 编号下只接受同一终端客户的物料
- 数量应为 TI 标准包装数量 (SPQ) 的倍数,并满足 TI 产品目录中定义的最低起订量要求 (MOQ) 和最低商品价值 (MIV)
- 用于创建订单的必填字段和可选字段
- 订单响应规则
- 对于允许部分交付的客户,您可能会收到关于单个 PO 行项目的多个计划行/预计发货日期 (ESD),具体取决于产品的供货情况
- API 订单变更要求
- 允许的订单变更类型
- CRD 提前或延后
- PO 行项目价格更新
- PO 行项目数量减少
- PO 行项目取消
- 订单变更或取消的时间段
- 更改订单窗口 (COW) 定义了不再授权进行更改或取消的时间段
- STD(标准)COW:30 天
- 非 STD(非标准)COW:90 天
- TI 会拒绝 COW 内的所有更改,但 CRD 提前和价格更改除外
- COW 取消和重新安排规则取决于器件的类型
- 对于产品、晶圆产品和裸片产品,买方可以根据以下规则取消或重新安排订单:
对于评估类商品:不得取消或重新安排评估类商品订单。买方要求的取消或重新安排日期 标准产品 非标准产品 ESD 前 30 天内 不允许 不允许 ESD 前 30-90 天 允许 不允许 ESD 前 90 天内 允许 需要 TI 批准。可能会收费。
尽管有上述规则,某些商品仍需遵守特殊的取消和重新安排条款;TI 会在接受订单之前将这些条款告知买方。
- 对于产品、晶圆产品和裸片产品,买方可以根据以下规则取消或重新安排订单:
- 更改订单窗口 (COW) 定义了不再授权进行更改或取消的时间段
- 订单变更规则
- 订单变更在 PO 行项目级别进行
- 即使客户只想变更特定的计划行,计划行数量的总和也需要与 PO 行项目的总数量相匹配
- 仅当客户申请减少 PO 行项目的数量时,才需要完整的 PO 行项目原始数量
- 要增加 PO 行项目数量,请创建一个新 PO
- 已全部发货且带有出货前通知 (ASN) 的 PO 行项目无法更改
- 收货地址允许在 TI 已创建客户收货地址上的 PO 标题和行项目级别进行变更
- 客户需要通过更改订单来更新原始 PO 行项目的价格,获得新的有效价格
- 对于已完成交货设置的客户,增加订单数量可能会导致 ESD 延长
- 订单变更在 PO 行项目级别进行
- 允许的订单变更类型
- 订单管理警告和错误处理
- 订单创建和变更流程图
- 出货前通知 (ASN) API
- 备货 ASN 检索 API 支持客户检索发货详细信息,例如物流跟踪单号、承运商信息和商业发票
- 财务单据 API
- 备货财务单据检索 API 支持客户检索财务发票信息,例如发票编号、发票金额和发票日期
- 汇款通知 API
- 备货汇款通知 API 支持授权客户发送确认付款细节的汇款通知信息。
- 用于通过测试阶段的用户验收测试方案 (UAT):
- 客户完成自助服务测试方案 1.0–2.1 后,我们的 GBO 区域团队将向具有 API 密钥访问权限的管理员发送电子邮件