产品信息编排 API

 

该 API 响应包括基本产品详细信息、参数数据以及单个终点的有限质量和可靠性信息。

如果在一次调用中不需要基本参数和质量详细信息,请将标准产品信息 API 与各个数据终点结合使用,因为编排的 API 的响应时间较慢。

在进行 API 调用之前,必须对包含 /NOPB 的产品编号进行 URL 编码,否则响应将是“not found”错误。例如,您必须将 LP2982AIM5-3.3/NOPB 编码为 LP2982AIM5-3.3%2FNOPB。

确保编码过程没有换行符,例如:LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A,因为这也会导致产品“not found”错误。

默认访问限制

  • 配额
    • 沙盒:每天 1,500 次调用。
    • 量产:每天 1,500 次调用。