제품 정보가 통합된 API
이 API 응답에는 기본 제품 상세 정보, 매개 변수 데이터, 제한된 품질 및 안정성 정보가 단일 엔드포인트로 포함됩니다.
조정된 API의 응답 시간이 느리기 때문에 하나의 호출에서 기본 매개 변수 및 품질 세부 사항이 필요하지 않은 경우 개별 데이터 엔드포인트와 함께 표준 제품 정보 API를 사용하십시오.
/NOPB를 포함하는 제품 번호는 API 호출을 수행하기 전에 URL로 인코딩되어야 하며 그렇지 않으면 "찾을 수 없음" 오류가 발생합니다. 예를 들어 LP2982AIM5-3.3/NOPB를 LP2982AIM5-3.3%2FNOPB로 코딩해야 합니다.
인코딩 프로세스에 줄 바꿈 또는 다음과 같은 줄 바꿈이 없는지 확인합니다. LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, 이 역시 제품 "찾을 수 없음" 오류를 초래합니다.
기본 액세스 제한
- 할당량
- 샌드박스: 하루 1,500건의 통화.
- 생산: 하루 1,500건의 통화.