Orchestrierte API – Produktinformationen
Diese API-Antwort enthält grundlegende Produktdetails, parametrische Daten und begrenzte Informationen zu Qualität und Zuverlässigkeit mit einem einzigen Endpunkt.
Verwenden Sie die standardmäßige Produktinformations-API mit einzelnen Datenendpunkten, wenn Sie die grundlegenden Parameter- und Qualitätsangaben nicht in einem Aufruf benötigen, da die orchestrierte API eine langsamere Antwortzeit hat.
Produktnummern, die /NOPB enthalten, müssen vor dem API-Aufruf in der URL kodiert werden, andernfalls wird als Antwort ein „nicht gefunden“-Fehler ausgegeben. Zum Beispiel müssen LP2982AIM5-3.3/NOPB als LP2982AIM5-3.3%2FNOPB kodiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Kodierungsprozess keinen Zeilenvorschub oder Zeilenumbruch enthält, wie etwa: LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, da auch dies zu einem „Produkt nicht gefunden“-Fehler führt.
Standardmäßige Zugriffsbeschränkungen
- Quote
- Sandbox: 1.500 Anrufe pro Tag.
- Produktion: 1.500 Anrufe pro Tag.